22:19:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUP244-E-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NUP..-E-M1, avec cage, à une rangée, palier fixe, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, disque à bord intérieure, forme NUP
Sustituye
NUP244E.M1, NUP244M
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 220 mm | Diámetro del agujero |
D | 400 mm | Diámetro exterior |
B | 65 mm | Anchura |
Cr | 950,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,330,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 152,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,600 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,380 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 38.38 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 285.2 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 344.9 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 237 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 288 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 383 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 358 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 268 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 10 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 150 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |