16:56:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP310-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Sustituye
NUP310-E-TVP2, NUP310E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 50 mm | Diámetro del agujero |
D | 110 mm | Diámetro exterior |
B | 27 mm | Anchura |
Cr | 131,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 114,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 20,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 6,000 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.19 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 71.3 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 92.5 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 61 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 73 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 99 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 97 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 65 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 5 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |