16:57:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NUP318-E-XL-TVP2
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos NUP..-E-XL-TVP2, con jaula, de una hilera, rodamiento fijo, dos bordes en anillo exterior, un borde en anillo interior, disco lateral interior, forma constructiva NUP
Sustituye
NUP318-E-TVP2, NUP318E.TVP2
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 190 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cr | 370,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 350,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 60,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 3,650 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 5.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
d1 | 124 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 161.6 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
da min | 104 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 127 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 176 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
E | 169.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
F | 113.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo interior |
B3 | 6.5 mm | Anchura del borde holgado |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |