00:39:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 150 mm | Diámetro del agujero |
D | 210 mm | Diámetro exterior |
B | 60 mm | Anchura |
Cr | 410,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 820,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 105,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,790 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,200 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 6.35 kg | Peso |
Medidas de montaje
ra max | 2 mm | Radio máximo de la ranura |
da min | 171.8 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 187.5 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d1 | 171.8 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 187.2 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
dc min | 171.5 mm | Resalte mínimo del eje |
C | 30 mm | Distancia al agujero de engrase |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
NNC4930V | Referencia rodamiento DIN5412 |