08:31:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 60 mm | Diámetro del agujero |
D | 85 mm | Diámetro exterior |
B | 25 mm | Anchura |
Cr | 70,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 121,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 17,700 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,650 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,650 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.449 kg | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 70.5 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 70.3 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
De min | 77.5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1 mm | Desplazamiento axial |
C | 12.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 max | 70.3 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
E | 77.51 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
NNCL4912V | Referencia rodamiento DIN5412 |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas