22:19:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045018-PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Sustituye
SL04 5018 PP
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 67 mm | Anchura |
Cr | 305,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 510,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 70,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 1,410 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 3.55 kg | Peso |
Medidas de montaje
Ca1 | 54 mm | Medidas de montaje para anillo elástico WRE (no incluido en el suministro) Tolerancia: 0/-0,2 |
Ca2 | 51 mm | Medidas de montaje para anillo elástico de seguridad según DIN 471 (no incluido en el suministro) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 109.5 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
d2 | 118 mm | Diámetro de obturación (borde) |
d3 | 152 mm | Diámetro exterior del anillo elástico WRE |
d1 min | 109.5 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
30 ° | Ángulo del chaflán | |
-0.2 mm | Distancia inferior tolerancia anillo elástico | |
-0.2 mm | Menor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
0 mm | Distancia superior tolerancia anillo elástico | |
0 mm | Mayor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
0 mm | Distancia inferior anillo tolerancia ranura | |
0.2 mm | Distancia superior anillo tolerancia ranura |
Medidas
C | 66 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 59.2 mm | Distancia ranuras anillo |
D1 | 137 mm | Diámetro de la ranura |
m | 4.2 mm | Anchura de la ranura |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
t | 1.5 mm | Anchura del chaflán |
X | 54 mm | Distancia entre elementos rodantes |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |