10:51:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 360 mm | Diámetro del agujero |
D | 440 mm | Diámetro exterior |
B | 38 mm | Anchura |
Cr | 500,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,010,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 104,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 770 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 530 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 11.2 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 387 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 387 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 413.5 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
De min | 423.5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
E | 423.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 3 mm | Desplazamiento axial |
d1 | 387 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 413.5 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |