11:20:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 130 mm | Diámetro exterior |
B | 31 mm | Anchura |
Cr | 187,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 236,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 36,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,250 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,210 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.698 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 91.8 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 91.5 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 110 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
De min | 116 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
E | 116.2 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1.5 mm | Desplazamiento axial |
d1 | 91.8 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 110 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas