12:35:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 95 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
B | 43 mm | Anchura |
Cr | 330,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 425,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 62,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,420 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,780 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 4.039 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 122 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 122 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 147 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
De min | 155.5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
E | 156 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2.5 mm | Desplazamiento axial |
d1 | 122 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 147.3 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas