17:34:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 160 mm | Diámetro del agujero |
D | 290 mm | Diámetro exterior |
B | 80 mm | Anchura |
Cr | 1,020,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,470,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 187,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,370 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 920 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 22.504 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 208.7 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 208.5 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 253 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
De min | 267 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
ra max | 3 mm | Radio máximo de la ranura |
E | 267.1 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Medidas
rmin | 3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 6 mm | Desplazamiento axial |
d1 | 208.7 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 253.4 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas