10:50:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL182918-B-XL-C3
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de una hilera, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, dos bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Sustituye
SL182918-B-C3
Información de productos



Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 125 mm | Diámetro exterior |
B | 22 mm | Anchura |
Cr | 122,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 169,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 27,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,550 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,050 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 0.801 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 102 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 102 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 110.5 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
De min | 115.5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.1 mm | Radio máximo de la ranura |
E | 115.8 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 1 mm | Desplazamiento axial |
d1 | 102 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 110.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |