12:57:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



SL183007-XL
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Sustituye
SL183007-A
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 62 mm | Diámetro exterior |
B | 20 mm | Anchura |
Cr | 55,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 53,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,600 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,200 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 4,950 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 245.83 g | Peso |
Medidas de montaje
da min | 44.9 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
dc min | 44.5 mm | Resalte mínimo del eje |
Da max | 51 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
De min | 55.5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
E | 55.5 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Medidas
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2 mm | Desplazamiento axial |
d1 | 44.9 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 51.3 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 1 | Single-row design |
Caracteristicas