08:31:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184918-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información de productos
dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 125 mm | Diamètre extérieur |
B | 35 mm | Largeur |
Cr | 153,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 290,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 39,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,050 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,870 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.316 kg | Peso |
Cotes de montage
dc min | 103.5 mm | Épaulement d'arbre minimum |
da min | 103.9 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 110.5 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
De min | 110.5 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 0.7 mm | Déplacement axial |
C | 17.5 mm | Distance trou de lubrification |
d1 | 103.9 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 110.5 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
E | 115.2 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |