08:31:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184926-A
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL18..-A, sin jaula, de dos hileras, rodamiento de apoyo, un borde en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL18
Información de productos
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 130 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 50 mm | Anchura |
Cr | 260,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 510,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 64,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,090 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,500 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.81 kg | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 148 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 148.4 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 159.7 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
De min | 159.7 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 2 mm | Desplazamiento axial |
C | 25 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 | 148.4 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 159.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
E | 165.4 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |