08:31:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL184934-A
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL18..-A, à rouleaux jointifs, à deux rangées, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 3 bords à la bague intérieure, forme SL18
Información de productos
dimensions principale & données de performance
d | 170 mm | Alésage |
D | 230 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 435,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 930,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 115,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,580 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,010 1/min | Vitesse de base |
≈m | 7.025 kg | Peso |
Cotes de montage
dc min | 193 mm | Épaulement d'arbre minimum |
da min | 193.1 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 208.8 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
De min | 208.8 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 2 mm | Déplacement axial |
C | 30 mm | Distance trou de lubrification |
d1 | 193.1 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 208.8 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
E | 215.08 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |