08:31:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 85 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 300,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 465,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 69,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,050 1/min | vitesse limite |
nϑr | 2,210 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.612 kg | Peso |
Cotes de montage
dc min | 99 mm | Épaulement d'arbre minimum |
da min | 99 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 116.5 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.1 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
De min | 116.1 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 3.5 mm | Déplacement axial |
C | 30 mm | Distance trou de lubrification |
d1 | 99 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 116.1 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
E | 122 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas