16:42:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 90 mm | Diámetro del agujero |
D | 140 mm | Diámetro exterior |
B | 67 mm | Anchura |
Cr | 350,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 550,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 82,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,850 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,140 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.48 kg | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 106 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 106.1 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 124.5 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
De min | 124.5 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 4 mm | Desplazamiento axial |
C | 33.5 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 | 106.1 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 124.5 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
E | 130.7 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Descargas:
Variante de su producto actual
Ejecución | A | Variante interna A |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas