11:20:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
D | 260 mm | Diámetro exterior |
B | 122 mm | Anchura |
Cr | 1,200,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,110,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 270,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,480 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 22.5 kg | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 198 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 198.1 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 233 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
ra1 max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
De min | 232.7 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 6 mm | Desplazamiento axial |
C | 61 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 | 198.1 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 232.7 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
E | 242.9 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |