16:57:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 180 mm | Diámetro del agujero |
D | 280 mm | Diámetro exterior |
B | 136 mm | Anchura |
Cr | 1,390,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,480,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 315,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 1,370 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 820 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 28.93 kg | Peso |
Medidas de montaje
dc min | 212 mm | Resalte mínimo del eje |
da min | 212.2 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 249.5 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.1 mm | Radio máximo de la ranura |
De min | 249.4 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Medidas
rmin | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 2.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
s | 8 mm | Desplazamiento axial |
C | 68 mm | Distancia al agujero de engrase |
d1 | 212.2 mm | Diámetro máximo del borde del anillo interior |
D1 min | 249.4 mm | Diámetro mínimo del borde del anillo exterior |
E | 260.2 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |