12:44:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 200 mm | Diámetro del agujero |
D | 360 mm | Diámetro exterior |
2B | 116 mm | Inner ring total width |
2T | 128 mm | Anchura total del anillo exterior |
Cr | 1,540,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 2,120,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 260,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,140 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,070 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 52.9 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 237 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da min | 315 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 342 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Ca min | 9 mm | Espacio axial mínimo |
rb max | 4 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r3, 4 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
A | 32 mm | Anchura de la pieza separadora |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.43 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.55 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.31 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.52 | Factor de carga axial estática |