12:03:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 80 mm | Diámetro del agujero |
D | 170 mm | Diámetro exterior |
2B | 78 mm | Inner ring total width |
2T | 85 mm | Anchura total del anillo exterior |
Cr | 485,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 540,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 79,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,550 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 2,950 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 8.652 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 97 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da min | 134 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 158 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Ca min | 6 mm | Espacio axial mínimo |
rb max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r3, 4 min | 2.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
A | 31 mm | Anchura de la pieza separadora |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.83 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 0.82 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 1.22 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 0.8 | Factor de carga axial estática |