12:31:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32034-X-XL-DF-A0-40
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos 320..-X-XL-DF, disposición en X
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 170 mm | Diámetro del agujero |
D | 260 mm | Diámetro exterior |
2B | 114 mm | Inner ring total width |
2T | 114 mm | Anchura total del anillo exterior |
Cr | 1,020,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 1,770,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 245,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 1,390 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 21.7 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 187 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da min | 230 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 248 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Ca min | 10 mm | Espacio axial mínimo |
rb max | 2.5 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r3, 4 min | 2.5 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
A | 28 mm | Anchura de la pieza separadora |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.44 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.52 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.26 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.49 | Factor de carga axial estática |