12:44:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32238-XL-DF-A380-430
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos 322..-XL-DF, disposición en X
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 190 mm | Diámetro del agujero |
D | 340 mm | Diámetro exterior |
2B | 184 mm | Inner ring total width |
2T | 194 mm | Anchura total del anillo exterior |
Cr | 2,300,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 3,650,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 470,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,120 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 950 1/min | Velocidad nominal térmica |
≈m | 74.3 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 216 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
Da min | 286 mm | Diámetro mínimo del resalte del alojamiento |
Da max | 322 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
Ca min | 10 mm | Espacio axial mínimo |
rb max | 4 mm | Radio máximo de garganta del soporte |
Medidas
r3, 4 min | 4 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo exterior |
A | 44 mm | Anchura de la pieza separadora |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.43 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 1.55 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 2.31 | Factor de carga axial dinámica |
Y0 | 1.52 | Factor de carga axial estática |