12:44:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



32244-XL-DF-A500-550
Roulement à rouleaux coniques set
Grupo de rodamientos de rodillos cónicos 322..-XL-DF, disposición en X
Información de productos


dimensions principale & données de performance
d | 220 mm | Alésage |
D | 400 mm | Diamètre extérieur |
2B | 216 mm | Inner ring total width |
2T | 228 mm | Largeur totale bague extérieure |
Cr | 3,100,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 5,100,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 620,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,800 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 750 1/min | Vitesse thermique de référence |
≈m | 123 kg | Peso |
Cotes de montage
da max | 258 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da min | 336 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
Da max | 382 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Ca min | 12 mm | Espace minimum axial |
rb max | 4 mm | Rayon maximum du filet du logement |
Dimensions
r3, 4 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein de bague extérieure face arrière |
A | 48 mm | Largeur d'entretoise |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.43 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.55 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.31 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.52 | Facteur de sécurité statique |