12:44:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Medidas principales y datos de rendimiento
d | 150 mm | Diámetro del agujero |
D | 270 mm | Diámetro exterior |
2B | 118 mm | Inner ring total width |
2T | 126 mm | Anchura total del anillo exterior |
Cr | 550,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 630,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cr | 870,000 N | Basic dynamic load rating, radial, 2nd series |
C0r | 1,150,000 N | Basic static load rating, radial, 2nd series |
Cur | 90,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 2,500 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 29.09 kg | Peso |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.44 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y0 | 0.76 | Factor de carga axial estática |
Descargas:
Variante de su producto actual
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Jaula | Standard | Sheet steel cage, window cage, roller-guided |
Nivel de calidad | XL | X-life |
Disposición ajustada | F | Disposición en X |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caracteristicas