11:10:46 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


JK0S040
Rodamiento de rodillos cónicos
Rodamientos de rodillos cónicos JK0S, rodamientos de rodillos cónicos integrales, obturación de labio por un lado, serie de diámetro 0
Información de productos



Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 68 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura del anillo interior |
C | 20.5 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr | 53,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 71,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 8,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 4,950 1/min | Velocidad límite de rotación |
FBR | 12,900 N | Capacidad de carga de conexión de anillo elástico |
10,600 N | Fuerza máxima de precarga axial | |
≈m | 0.301 kg | Peso |
Medidas de montaje
da max | 46 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 46 mm | Diámetro mínimo del resalte del eje |
ra max | 1 mm | Radio máximo de garganta del eje |
Dn | 69.5 mm | Diámetro de la ranura en el soporte |
ΔDn | 0.19 mm | Desviación límite superior |
Medidas
r1, 2 min | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán de la cara posterior del anillo interior |
D1 | 64.4 mm | Diámetro de la ranura |
m/2 | 0.75 mm | Anchura de la ranura |
a | 16 mm | Distancia entre los vértices de los conos de presión |
d1 | 53.8 mm | Diámetro del borde de guía del anillo interior |
u | 0.03 mm | Destacan del anillo interior al exterior |
Δu | 0.05 mm | Desviación límite superior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 110 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Factores de cálculo
e | 0.37 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y | 1.6 | Dynamic axial load factor |
Y0 | 0.88 | Factor de carga axial estática |
Información adicional
BR68 | Anillo elástico |