22:36:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20207-TVP
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos 202, medidas principales según DIN 635-1
Sustituye
20207T
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 35 mm | Diámetro del agujero |
D | 72 mm | Diámetro exterior |
B | 17 mm | Anchura |
Cr | 41,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 43,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 5,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 9,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.287 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 42 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 65 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 62.3 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |