18:27:41 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20208-K-TVP-C3
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-K-TVP
Sustituye
20208K.T.C3
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 18 mm | Anchura |
Cr | 49,500 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 53,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 5,200 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 8,700 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.365 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 47 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 73 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1 mm | Radio máximo de la ranura |
da max | 51 mm | Diámetro máximo del resalte del eje |
db min | 43 mm | Diámetro mínimo de la cavidad del casquillo |
Ba min | 5 mm | Anchura mínima de la cavidad del casquillo |
Medidas
rmin | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 70.1 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
H208 | Manguito de fijación |
Descargas:
Variante de su producto actual
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Jaula | TVP | Jaula de plástico |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caracteristicas