09:00:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20317-MB
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos 203, medidas principales según DIN 635-1
Sustituye
20317MB
Información de productos


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 85 mm | Diámetro del agujero |
D | 180 mm | Diámetro exterior |
B | 41 mm | Anchura |
Cr | 270,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 320,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 29,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 3,750 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 5.24 kg | Peso |
Medidas de montaje
da min | 99 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
Da max | 166 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 2.5 mm | Radio máximo de la ranura |
Medidas
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 156.9 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 200 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |