22:32:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KRV90-PP
Rodillo de levas con agujas
Rodillos de levas KRV..-PP, con guía axial, sin jaula, discos axiales de fricción de plástico en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 90 mm | Diámetro exterior |
d1 | 30 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 100 mm | Anchura |
Cr w | 51,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 130,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 19,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 850 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 1.961 kg | Peso |
Medidas
B1 | 37 mm | Anchura del disco de fricción |
B2 | 63 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
B3 | 15 mm | Distancia al agujero de engrase |
C | 35 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 1 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d2 | 53 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
d3 | 4 mm | Diámetro del agujero de engrase |
G | M30X1,5 | Rosca |
IG | 32 mm | Longitud de rosca |
W | 14 mm | Anchura entrecaras |
Información adicional
NIPA3X9,5 | Engrasador a presión | |
MA | 450 Nm | Tuerca par de apriete |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | PP | Obturaciones de contacto en ambos lados |
Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile |
Engrasadores | 2x | Drive-fit lubrication nipple unmounted 2x |
Función de relubricación | KSP | Via head, stud and fit |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Mounting aid stud | I6 | Hexagon socket |
Caracteristicas