12:44:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWKR62-2RS-RR-XL
Rodillo de levas con rodillos
Rodillos de levas PWKR..-2RS, con guía axial, sin jaula, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
PWKR62-2RS-RR
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 62 mm | Diámetro exterior |
d1 | 24 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 80 mm | Anchura |
Cr w | 35,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 44,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 6,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 2,200 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 44,500 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 28,500 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.746 kg | Peso |
Medidas
B1 | 30.6 mm | Anchura del disco de fricción |
B2 | 49.5 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
B3 | 11 mm | Distancia al agujero de engrase |
C | 28 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 1.3 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
d2 | 38 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
d3 | 4 mm | Diámetro del agujero de engrase |
G | M24X1,5 | Rosca |
IG | 25 mm | Longitud de rosca |
W | 14 mm | Anchura entrecaras |
Información adicional
NIPA3X9,5 | Engrasador a presión | |
MA | 220 Nm | Tuerca par de apriete |