17:03:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


NUTR40
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo NUTR, sin jaula, con guía axial, obturación de laberinto en ambos lados
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 40 mm | Diámetro del agujero |
D | 80 mm | Diámetro exterior |
B | 32 mm | Anchura del anillo interior |
Cr w | 57,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 80,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 11,300 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 1,600 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 60,000 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 31,000 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.816 kg | Peso |
Medidas
C | 30 mm | Ancho del anillo exterior |
d2 | 50.5 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
rmin | 1.1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2LB | Labyrinth seals on both sides |
Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile |
Función de relubricación | IR | Via inner ring |