16:56:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR1542-2RS-XL
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo PWTR..-2RS, sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
PWTR 1542.2RS, PWTR1542-2RS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
D | 42 mm | Diámetro exterior |
B | 19 mm | Anchura del anillo interior |
Cr w | 14,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 16,200 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 2,180 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 6,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 16,200 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 16,200 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.156 kg | Peso |
Medidas
C | 18 mm | Ancho del anillo exterior |
d2 | 20 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |