16:57:03 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



PWTR1747-2RS-XL
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo PWTR..-2RS, sin jaula, con guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
PWTR 1747.2RS, PWTR1747-2RS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
d | 17 mm | Diámetro del agujero |
D | 47 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura del anillo interior |
Cr w | 15,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 18,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 2,480 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 5,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
F0r per | 18,400 N | Carga estática permisible, radial |
Fr per | 18,400 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.218 kg | Peso |
Medidas
C | 20 mm | Ancho del anillo exterior |
d2 | 22 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
rmin | 1 mm | Medidas mínimas del chaflán |
r1 min | 0.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RS | Obturaciones de contacto en ambos lados |
Perfil del anillo exterior | IOP | Optimized INA-profile |
Función de relubricación | IR | Via inner ring |
Caracteristicas