03:18:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RNA2202-2RSR
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RNA22..-2RSR, sin guía axial, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
RNA 2202 PP, RNA 2202.2RS, RNA2202.2RS
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 35 mm | Diámetro exterior |
Fw | 20 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 13.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 6,700 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 9,500 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 1,400 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 3,400 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 60 g | Peso |
Medidas
D1 min | 26 mm | Medidas mínimas de montaje |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |