16:42:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


RSTO6-TV
Rodillo de apoyo
Rodillos de apoyo RSTO, sin guía axial, anillo exterior sin bordes
Sustituye
RSTO 6 TN, RSTO6TN
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 19 mm | Diámetro exterior |
Fw | 10 mm | Bajo el diámetro del rodillo |
C | 9.8 mm | Ancho del anillo exterior |
Cr w | 3,750 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 4,600 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 660 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 10,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 12.96 g | Peso |
Medidas
E | 13 mm | Diámetro de la pista de rodadura del anillo exterior |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |