00:54:54 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


LR5002-2RS
Rodillo-guía
Rodillos-guía LR50, de dos hileras, obturados en ambos lados
Sustituye
LR 5002 NPPU
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas principales y datos de rendimiento
D | 35 mm | Diámetro exterior |
d | 15 mm | Diámetro del agujero |
C | 13 mm | Altura |
Cr w | 6,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 4,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 229 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 7,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
Fr per | 4,400 N | Carga dinámica permisible anillo exterior, radial |
≈m | 0.063 kg | Peso |
Medidas
d2 | 20.4 mm | Diámetro del disco de fricción |
rmin | 0.3 mm | Medidas mínimas del chaflán |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RS | |
Perfil del anillo exterior | R500 | R500 |
Función de relubricación | IR | Via inner ring lubrication hole |
Caracteristicas