00:06:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR5201-2RS
Rodillo-guía con muñequilla
Rodillos de levas KR52..-2RS, de dos hileras, obturación de labio en ambos lados
Sustituye
KR 5201 NPPU
Información de productos

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 35 mm | Diámetro exterior |
d1 | 12 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 49.2 mm | Anchura |
Cr w | 8,600 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 5,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 265 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 7,500 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 0.14 kg | Peso |
Medidas
B1 max | 17 mm | Anchura máxima del disco de fricción |
B2 | 32.5 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
C | 15.9 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 0.8 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
d2 | 17.1 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
G | M12X1,5 | Rosca |
IG | 17 mm | Longitud de rosca |
W | 6 mm | Anchura entrecaras |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |
Información adicional
MA | 45 Nm | Tuerca par de apriete |
Descargas:
Variante de su producto actual
Obturaciones | 2RS | |
Perfil del anillo exterior | R500 | R500 |
Función de relubricación | Without | Without |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Caracteristicas