00:06:43 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KR5202-2RS
Rodillo-guía con muñequilla
Rodillos de levas KR52..-2RS, de dos hileras, obturación de labio en ambos lados
Replaces
KR 5202 NPPU
Product information

Medidas principales y datos de rendimiento
D | 40 mm | Diámetro exterior |
d1 | 16 mm | Diámetro de ajuste del rodillo de levas / bulón |
B | 53.2 mm | Anchura |
Cr w | 9,900 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r w | 6,400 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur w | 325 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nD G | 7,000 1/min | Velocidad en la lubricación permanente con grasa |
≈m | 0.19 kg | Weight |
Medidas
B1 max | 17 mm | Anchura máxima del disco de fricción |
B2 | 36.5 mm | Perno/longitud efectiva del bulón |
C | 15.9 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 0.8 mm | Protrusión del anillo exterior para el disco de fricción |
d2 | 20 mm | Diámetro del tope del disco de fricción |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
G | M16X1,5 | Rosca |
IG | 19 mm | Longitud de rosca |
W | 8 mm | Anchura entrecaras |
R | 500 mm | Radio del perfil externo del anillo exterior |
Información adicional
MA | 70 Nm | Tuerca par de apriete |
Downloads:
Your current product variant
Obturaciones | 2RS | |
Perfil del anillo exterior | R500 | R500 |
Función de relubricación | Without | Without |
Assembling aid head | I6 | Hexagon socket |
Characteristics