Casquillos de agujas con fondo

Los casquillos de agujas y los casquillos de agujas con fondo son rodamientos de agujas con la menor altura constructiva radial. Se componen de anillos exteriores de pared delgada conformados sin arranque de viruta, y de coronas de agujas, que juntos forman una unidad. Los anillos exteriores se adaptan a la precisión dimensional y geométrica del agujero del alojamiento.

A diferencia de los rodamientos fabricados mediante métodos con arranque de virutas, la precisión dimensional y geométrica de los casquillos de agujas y de los casquillos de agujas con fondo no se basa en la norma ISO 492, sino en la norma DIN 618. Si el eje no se puede fabricar como pista de rodadura, los casquillos se pueden combinar con anillos interiores.

Los casquillos de agujas están abiertos por ambos lados, los casquillos de agujas con fondo están cerrados en un lado. Así, los casquillos de agujas con fondo son adecuados para el cierre, con función de tapa, de rodaduras en los extremos de los ejes. Cuando hay un eje giratorio, protegen frente a lesiones, evitan la fuga de lubricante y resguardan el sistema de elementos rodantes contra la contaminación y la humedad.

Si no se utilizan elementos de fijación axiales, como resaltes o anillos elásticos, el agujero del alojamiento se puede producir de forma fácil y, sobre todo, económica. Al mismo tiempo, facilita el montaje y desmontaje de los casquillos. 

Para absorber fuerzas axiales, los casquillos se pueden combinar con rodamientos axiales. 

© Schaeffler Group USA