Casquillos de agujas
Los casquillos de agujas y los casquillos de agujas con fondo son rodamientos de agujas con la menor altura constructiva radial. Se componen de anillos exteriores de pared delgada conformados sin arranque de viruta, y de coronas de agujas, que juntos forman una unidad. Los anillos exteriores se adaptan a la precisión dimensional y geométrica del agujero del alojamiento.
A diferencia de los rodamientos fabricados mediante métodos con arranque de virutas, la precisión dimensional y geométrica de los casquillos de agujas y de los casquillos de agujas con fondo no se basa en la norma ISO 492, sino en la norma DIN 618. Si el eje no se puede fabricar como pista de rodadura, los casquillos se pueden combinar con anillos interiores.
Los casquillos de agujas están abiertos por ambos lados, los casquillos de agujas con fondo están cerrados en un lado.
Además de la ejecución con jaula, los casquillos de agujas también están disponibles llenos de agujas, sin jaula. Estas series tienen el máximo número de agujas y, por lo tanto, ofrecen una capacidad de carga extraordinariamente elevada en un espacio constructivo muy reducido. Su uso a altas velocidades está restringido.
Si no se utilizan elementos de fijación axiales, como resaltes o anillos elásticos, el agujero del alojamiento se puede producir de forma fácil y, sobre todo, económica. Al mismo tiempo, facilita el montaje y desmontaje de los casquillos.
Para absorber fuerzas axiales, los casquillos se pueden combinar con rodamientos axiales.
Espere, por favor...
No se han encontrado resultados de la búsqueda.
¿No ha encontrado lo que está buscando?
Póngase en contacto con nosotrosContinuar navegando