15:53:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos
Datos técnicos
50 kg hobbock | Utilización | |
Hand valve or metering pistol grease gun | Características | |
Pneumatic pump | Ejecución | |
G1/4 (internal thread) | Conector aire comprimido entrada | |
G1/4 (external thread) | Conector grasa salida | |
30 mm | Diámetro del tubo de succión | |
750 mm | Longitud del tubo de succión | |
420 bar | Presión de funcionamiento (a 6 bar de presión neumática de suministro) | |
3.5 bar | Presión neumática de suministro, mín. | |
8.5 bar | Presión neumática de suministro, máx. | |
70:1 | Relación de presión | |
1,100 cm³/min | Caudal de suministro | |
67.126 in³/min | Caudal de suministro | |
150 l/min | Consumo máximo de aire | |
NLGI 2 | Clase de consistencia máxima | |
+10 °C ... +40 °C | Temperatura de la grasa (NLGI 2) | |
76 dB | Nivel de presión acústica | |
≈m | 6.37 kg | Peso |
Descargas: