22:19:48 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Datos técnicos
Piston pump | Principio de funcionamiento | |
VLub | 800 cm³ | Lubricant volume |
0.15 cm³ | Cantidad de dosificación (por salida y carrera/impulso) | |
pop | 70 bar | Presión máx. de funcionamiento |
≤ NLGI 3 (suitability test required) | Lubricante | |
npb | 2 | Número de cuerpos de bomba |
nout | 4 | Número de salidas |
≤ 8 | Número de puntos de lubricación: directo | |
≤ 16 | Número de puntos de lubricación: con divisores | |
> 16 | Número de puntos de lubricación: con distribuidores progresivos | |
PA hose | Conexión | |
Uop | DC 24 V | Tensión de funcionamiento |
M12 x 1, 4 pin | Enchufe de conexión para interfaz multifuncional | |
Imax | ≤ 350 mA | Consumo actual (DC 24V) |
microelectronic | Controlador (integrado) | |
PLC | Controlador (externo) | |
Integrated, electronic | Monitorización: presión | |
Integrated, reed switch | Monitorización: nivel de llenado | |
Empty level, back pressure, internal error (PLC) | Mensaje de error | |
IP65 | Grado de protección | |
Aluminium (powder coated), polyamide | Material del soporte | |
tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
tmax | 70 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
vertical | Posición de montaje | |
158 x 273 x 152 | Medidas (mm) | |
≈m | 3 kg | Peso |
Descargas:
Variante de su producto actual
Drive System | PP | Piston pump |
Lubricant volume | V800/1000 | 800/1000 cm³ |