20:45:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

OPTIME-LW-C1
Automatic lubrication system
Parte de OPTIME Solutions – precisa de productos adicionales para su funcionamiento y de costes extras por sensor activo instalado.
Información de productos

Datos técnicos
Piston pump | Principio de funcionamiento | |
VLub | 60 / 125 cm³ | Lubricant volume |
≈ 0,5 cm³ | Metering volume per lubrication interval | |
0,17 – 8,3 cm³ | Metering volume per day | |
pop | 10 bar | Presión máx. de funcionamiento |
≤ NLGI 2 (suitability test required) | Lubricante | |
nout | 1 | Número de salidas |
1 | Número de puntos de lubricación: directo | |
Uop | 6-V alkaline battery | Tensión de funcionamiento |
OPTIME | Controlador (integrado) | |
via OPTIME | Monitorización: nivel de llenado | |
1 up to 12 months | Dispensing time cartridge | |
Empty level, back pressure, internal error: via OPTIME | Mensaje de error | |
NFC | Commissioning | |
2.4 GHz | Wirepas Mesh (ISM band) | |
100 m | Line of sight range | |
IP68 | Protection class | |
Polyethylenterephthalat (PET) | Housing material | |
tmin | -10 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
tmax | 55 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
arbitrary | Mounting position | |
G¼ | Connection thread | |
60 x 60 x 93 | Dimensions (mm) | |
≈m | 0.26 kg | Peso |
Información adicional
10x OPTIME C1, 10x battery pack, 1x OPTIME C1 prefill nipple; lubricant cartridge CONCEPT1 not included | Scope of delivery per package | |
EU-Members, Israel, Republic of Macedonia, Norway, Saudi Arabia, Switzerland, Turkey, UK, India, Vietnam, Colombia, Peru | Country approvals |

Descargas: