02:13:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Datos técnicos
pmax | 700 bar | Presión máxima de funcionamiento |
p1 | 20 bar | Operating pressure, 1st stage |
V̇H1 | 12.9 cm³ | Oil flow/stroke, 1st stage |
V̇H2 | 2.3 cm³ | Oil flow/stroke, 2nd stage |
Vmax | 2 l | Volumen del depósito de aceite |
Veff | 1.62 l | Cantidad utilizable de aceite |
single-acting | Cylinder compatibility | |
3/8" NPT | Hose connection pump body | |
623 mm | Longitud | |
150 mm | Anchura | |
135 mm | Altura | |
6.3 kg | Weight pump | |
761 x 264 x 244 | Dimensions steel case (mm) | |
≈m | 18.1 kg | Peso 1 |
Medidas
A | 623 mm | |
B | 556 mm | |
C | 150 mm | |
D | 102 mm | |
E | 135 mm | |
F | 135 mm | |
G | 50 mm | |
H | 37 mm |
Información adicional
preferably in combination with hydraulic cylinders and hydraulic pullers HXP | Use |
Notas a pie de página
1

Descargas:
Variante de su producto actual
Series | AHP | Aluminum lightweight hand pump, 2-stage |
Version | HC | For use with hydraulic cylinders |