09:50:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Données techniques
d | Tr1060x8 | Filetage |
D | 1,255 mm | Diamètre extérieur |
B | 106 mm | Largeur |
b | 88 mm | Largeur de la bague de pressage |
D1 | 1,185 mm | |
d1 | 1,063 mm | |
s | 32 mm | Course, max. |
1,611.6 cm² | Surface du piston | |
300 bar | Pression, max. | |
4,835 kN | Force d’entraînement, max. | |
≈m | 297.7 kg | Peso |
information additionnelle
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Descargas:
Variante de su producto actual
Series | E | Metric fine pitch thread/trapezoid thread |