09:50:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Datos técnicos
d | Tr1120x8 | Rosca |
D | 1,340 mm | Diámetro exterior |
B | 111 mm | Anchura |
b | 92 mm | Anchura del anillo de presión |
D1 | 1,260 mm | |
d1 | 1,123 mm | |
s | 36 mm | Carrera, máx. |
1,900.7 cm² | Superficie del pistón | |
300 bar | Presión, máx. | |
5,702 kN | Fuerza de desplazamiento, máx. | |
≈m | 415.5 kg | Peso |
Información adicional
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Descargas:
Variante de su producto actual
Series | E | Metric fine pitch thread/trapezoid thread |