23:40:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Información de productos

Datos técnicos
d | 89.586 mm | Diámetro nominal de rosca |
88.212 mm | Diámetro del flanco roscado | |
UN | Tipo de rosca | |
12 | Número de circunvoluciones roscadas por pulgada | |
D | 160 mm | Diámetro exterior |
B | 41 mm | Anchura |
b | 37 mm | Anchura del anillo de presión |
D1 | 130 mm | |
d1 | 91 mm | |
s | 5 mm | Carrera, máx. |
49.4 cm² | Superficie del pistón | |
700 bar | Presión, máx. | |
346 kN | Fuerza de desplazamiento, máx. | |
≈m | 4.51 kg | Peso |
Información adicional
1 pc. Hydraulic nut, 3 pcs. Clamping screws, 1 pc. Screw plug, 1 pc. Connection nipple, 3 pcs. to 5 pcs. Threaded pins, 1 pc. Hand lever, 1 pc. Replacement seal set, 1 pc. User manual | Delivery scope |
Descargas:
Variante de su producto actual
Series | E-INCH | Inch thread by UN/ACME standard |