12:03:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TRI-SECTION-PLATE-495
Tri-section extraction plate, Removal tool, mechanical
Sustituye
791495
Información de productos




Medidas
wmin | 140 mm | Grip width, min. |
wmax | 495 mm | Grip width, max. |
Bmax | 660 mm | |
C | 235 mm | |
D | 610 mm | |
E | 1¾”-12UNF | |
F | 20 mm | |
G | 2 mm | |
H | 12 mm | |
FZ max | 290 kN | Max. permissible pulling force |
≈m | 45 kg | Peso |
Información adicional
in combination with puller: HP/HSP/HXP 203, 303 | Usability |
Descargas:
Variante de su producto actual
Series | TSP | Series TSP |