17:30:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LOCKNUT-SOCKET-KM1
Clé à douille pour contre-écrous
pour contre-écrous et contre-écrous de précision
Sustituye
LOCKNUT.SOCKET.KM1
Información de productos

Métrico
Imperial
Medidas
d | 22.4 mm | |
D | 28 mm | |
D1 | 22 mm | |
L | 57 mm | |
l | 45 mm | |
T | 5 mm | |
a | 3/8" | Square (inch) |
b | 2.6 mm | |
c | 18.5 mm | |
≈m | 0.1 kg | Peso |
Información adicional
KM1 | Suitable for locknuts | |
ZM12 | Suitable for precision locknuts | |
1 pc. socket wrench with locking pin and rubber washer | Included in delivery |
Descargas: